Publique sus productos
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System

    Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System

    Traducido por Google,
    Sistema de techo Dauntless: Diseño audaz, instalación sin esfuerzo.

    El sistema Dauntless ofrece una estética distintiva de juntas abiertas con la comodidad de una instalación rápida y sencilla. Nuestro innovador diseño de clip y riel garantiza un ajuste seguro, a la vez que facilita el acceso y el mantenimiento futuros.

    Diseñado para ofrecer versatilidad, Dauntless se adapta a tu visión, creando líneas elegantes y continuas con nuestra configuración Baffle o introduciendo llamativas variaciones geométricas con Curve. Sea cual sea tu estilo, Dauntless aúna creatividad y rendimiento en una solución de techo integral.

    Especificaciones
    • Beams

      • 1-5/8" x 4" Beam — 24': 2X4CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.4
      • 1-5/8" x 6" Beam — 24': 2X6CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.6

      Hanger Bracket Mounting System

      • Side Rail — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: 2CBSR.289

      Beam Spline Connection Top — Accessory — Qty: 1 | SKU: BSCT.6

      • 2" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.2
      • 4" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.4
      • 6" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.6
      • 8" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.8
      • 10" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.10
      • 12" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.12

      Clip Mounting System

      • Single Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBR.289
      • Double Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBDR.289
      • 1-1/2" Single Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HCS.2
      • 3" Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HC.3
      • Eye Bolt with T-Nuts — Attachment — Qty: 20/box | SKU: CBEB.N20

      *Includes 7 Eye-Bolts with T-Nuts

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainteroir-baffle-metal-ceiling-systems-dauntless-suspended-ceiling-system
    • Familia de productoMetal Ceiling Systems
    • Grupo de productosBaffle System, Suspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialty Ceilings
    • Número OmniClass23-15 15 11 11
    • Título OmniClass Metal Wall Cladding Sections