Publique sus productos
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Traducido por Google,
    Space Chicken es una pequeña mesa para portátil que está disponible en varios colores. La mesa es ideal para salones, oficinas y espacios públicos. Por supuesto, también funciona perfectamente en casa. Space Chicken es ajustable en altura y le permite mantener una postura de trabajo cómoda y ergonómica que permite la productividad desde todo tipo de sillas y sofás. También está disponible una versión de Space Chicken con altura fija.
    Especificaciones
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspace_chicken
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosAccess Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56