Publique sus productos
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger

    The Box Lounger

    Traducido por Google,
    El Box Lounger es una caja acogedora con un material suave que absorbe el sonido en el interior que amortigua los sonidos del exterior. Es el lugar perfecto para hacer una llamada telefónica, trabajar en su computadora portátil o simplemente relajarse. El Box Lounger también se puede usar como separador de ambientes y está disponible en diferentes colores para combinar con su interior. El Box Lounger proporciona una cubierta silenciosa y visualmente aislada del ruido y el movimiento circundantes. Generalmente, este problema se puede encontrar en oficinas de espacios abiertos y espacios públicos.
    Especificaciones
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe_box_lounger
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1520
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    • Material secundarioTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56