El archivador vertical de dos cajones de grado comercial presenta una suspensión deslizante superior con cojinetes de bolas. Los rodamientos de bolas de acero brindan lo último en rendimiento de cajón suave y silencioso. Incluso cuando están completamente cargados, estos cajones para archivos se abren con facilidad. El bloqueo central extraíble instalado de fábrica permite la comodidad opcional de una tecla para múltiples archivos. Los cajones de lados altos aceptan carpetas de archivos colgantes de tamaño carta. Los seguidores de alambre ajustables mantienen los archivos en posición vertical. El diseño también incluye un portaetiquetas de aluminio para facilitar la referencia y una cómoda manija en cada cajón. La lima vertical de la serie Fortress de 22" de profundidad está hecha de acero de gran calibre con contenido reciclado.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |