El archivo vertical de grado comercial cuenta con cinco cajones de lados altos que acomodan carpetas de archivos colgantes de tamaño carta sin accesorios adicionales. La suspensión deslizante permite la máxima extensión del cajón. Los rodamientos de bolas de acero brindan un rendimiento suave y silencioso del cajón. Incluso completamente cargados, estos cajones se abren con facilidad. Los seguidores de alambre ajustables mantienen los archivos en posición vertical. El archivo vertical de 26-1/2" de profundidad también cuenta con un candado extraíble por seguridad, portaetiquetas de aluminio para facilitar la referencia, cómodas manijas y construcción de acero de gran calibre con contenido reciclado. El archivo vertical cumple o supera los estándares de la industria ANSI/BIFMA.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |