El escritorio de esquina es parte de los muebles laminados de la serie Essentials de Lorell con una construcción laminada de alta calidad y conexiones de bloqueo de leva de metal a metal. La parte superior laminada tiene un grosor de 1" para mayor durabilidad. Use el orificio de la arandela en la parte superior para facilitar el enrutamiento del cable. El diseño también incluye un panel modesto completo para mayor privacidad, bordes de PVC de 3 mm y pies ajustables.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |