La mesa de conferencias ovalada forma parte de la colección de mesas laminadas de madera Lorell Essentials. Se puede usar con los muebles laminados de la serie Essentials de Lorell que ofrecen una construcción laminada de alta calidad y un diseño contemporáneo. La parte superior cuenta con una superficie laminada de caoba de 1-1/4" de espesor con un borde de 3 mil de espesor. La base de las patas de dos paneles cuenta con deslizadores de piso ajustables.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |