Publique sus productos
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight

    (ADL) Advantage Downlight

    Traducido por Google,

    El downlight de la serie Advantage (ADL) es ideal tanto para proyectos de renovación como de obra nueva. Con un diseño versátil y opciones sencillas, los downlights Advantage simplifican enormemente el proceso de instalación. El concepto de caja de conexiones integrada permite realizar todo el cableado desde debajo del techo. Los clips con resorte se sujetan al techo y eliminan la necesidad de kits de instalación. Si el techo requiere un kit de instalación, hay disponible un kit de marco plano como accesorio.

    Los ADL cuentan con selección de campo integrada, por lo que la configuración de CCT y la salida de lúmenes se puede modificar en cualquier momento con solo pulsar un interruptor. Esto proporciona una gran flexibilidad tanto a instaladores como a usuarios finales. Con 7 opciones diferentes de embellecedores con bridas, 2 niveles de salida seleccionables, 2 acabados de brida, 2 distribuciones y voltaje de entrada universal, los ADL ofrecen una amplia gama de opciones.

    Las luces empotrables Advantage son compatibles con los controles en red AirLink Blue de LSI y también se pueden regular con un regulador comercial estándar de 0-10 V. El sistema de respaldo de emergencia remoto está diseñado para facilitar el cableado y permite autodiagnóstico. Además de su asequibilidad, el diseño compacto y ligero de ADL las hace ideales para cualquier aplicación que requiera una iluminación ambiental uniforme y con bajo deslumbramiento. Las luces empotrables Advantage cuentan con la certificación Energy Star por su eficiencia energética superior.

    Especificaciones
    • Features & Specifications

      Max Lumens : 3,900

      Min Lumens : 750

      Life Safety Features : Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue

      Color Temperatures : 3000K, 3500K, 4000K

    Especificaciones técnicas
    • Referencialsi-adl-advantage-downlight
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures