Publique sus productos
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

Traducido por Google,

La luminaria LED EGW proporciona una iluminación excelente en una carcasa de fibra de vidrio reforzada de alto impacto y resistente. Con su diseño con juntas de 2' o 4', el LED EGW es ideal para aplicaciones de servicios públicos, trastienda y refrigeración. Se ofrece con una lente esmerilada o transparente, ambas hechas de acrílico de alto impacto y distribución simétrica para una entrega de luz excepcional.

El diseño de carcasa inclinada de la luminaria LED EGW promueve el desplazamiento del agua y tiene una carcasa con clasificación NSF/ANSI estándar 2. La bandeja de engranajes se abre para facilitar el acceso del conductor y la carcasa se pinta después de la fabricación. Tiene una garantía limitada de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-egw
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosEnclosed & Gasketed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.25
  • Ancho (pulgadas)14.38
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring