Publique sus productos
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

Traducido por Google,

El LED GA es un LED Troffer de alta eficiencia. Este accesorio de alto rendimiento viene en 3 tamaños con una selección de salidas de lúmenes para iluminar mejor su espacio interior. La carcasa de bajo perfil (3¼“ de profundidad) lo hace ideal para cámaras de aire reducidas.

Con una garantía limitada de 5 años, el LED GA tiene un sistema operativo de marco de puerta con pestillo y bisagras y está disponible en tamaños de 2' x 4', 2' x 2' y 1' x 4'.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ga_p12
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosTroffers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring