Publique sus productos
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

Traducido por Google,

El LED LPEC SM es un accesorio directo/indirecto de superficie de bajo perfil que brinda iluminación uniforme en todo el espacio. Este accesorio de montaje en superficie tiene una vida útil excepcionalmente larga. La fuente de luz LED lo hace virtualmente libre de mantenimiento.

Disponible en tamaños 2×2 y 2×4, este producto tiene una lente acrílica de radio completo de alta transmitancia y una visibilidad mínima del diodo. La carcasa se pinta después de la fabricación. El LED LPEC SM tiene una garantía limitada de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-lpec-sm
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosTroffers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring