Publique sus productos
(MHB) Modular High Bay

(MHB) Modular High Bay

Traducido por Google,

Modular High Bay está diseñado para proporcionar una plataforma escalable para uso en almacenamiento, gimnasios y aplicaciones industriales ligeras. Esta solución económica de gran altura está diseñada, fabricada y enviada desde los Estados Unidos. El MHB es capaz de generar hasta 90 000 lúmenes y está en una posición única para brindar iluminación a niveles de eficacia muy altos.

Aplicaciones ideales: iluminación de almacenes, iluminación de centros de distribución, iluminación de gimnasios, iluminación de bahías de servicio automotriz, iluminación de fábricas.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-mhb
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring