Publique sus productos
(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

La serie de paneles LED ultradelgados e iluminados en los bordes está diseñada para brindar iluminación ambiental general en una variedad de entornos interiores, incluidas escuelas, oficinas, hospitales y tiendas, y es la opción perfecta tanto para construcciones nuevas como para remodelaciones. Esta luminaria de alta eficacia proporciona una iluminación uniforme y de larga duración, así como una capacidad de atenuación estándar de 0-10v.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-sfp
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosFlat Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México