Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Intono 1

Número de Artículo: Intono_1
Fabricante: L&L Luce&Light
Familia del producto: Outdoor
Grupo del producto: Wall mounted
Anchura (mm): 30
Altura (mm): 90
Profundidad (mm): 46
Fecha de publicación: 2019-10-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

Aplique de diseño esencial y elegante adecuado para instalaciones en el exterior en fachadas que se diferencia por tres características: el mimetismo, el smart speaker conformity (conformidad de altavoz inteligente) y la posibilidad de reproducir música.

Intono tiene el poder de integrarse con el contexto: además de los cuatro acabados estándar, está disponible la versión con tapaporos que hace que la superficie de la lámpara sea adecuada para que se pueda pintar con la misma pintura usada para la pared de apoyo.

Intono también es smart ya que puede dialogar con smart speakers como Google Home o Amazon Echo por Wi-Fi mediante el Protocolo ZigBee: con rápidos comandos de voz es posible cambiar los ambientes luminosos o la música.

Por último, Intono también es una "lámpara sonora", ya que puede albergar una caja de audio para reproducir tus listas de reproducción de Spotify o Amazon Music.

Aplique para exterior, monodireccional / bidireccional

en superficie (pared)
Potencia: 3W  (Intono 1.1) - 6W (Intono 1.2)
Alimentación: 24Vdc
Flujo fuente: 168 lm (3000K, IRC 80), 147 lm (3000K, IRC 90) por emisión
Flujo emitido: 146 lm (3000K, 22°, IRC 80), 128 lm (3000K, 22°, IRC 90) por emisión
Intono 1.1: 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Intono 1.2: 2 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED: 2700K, 3000K, 4000K
Ópticas: 13°, 22°, 33°: sistema óptico compuesto por lente TIR de alta eficiencia (Intono 1.1) - 13°+13°, 13°+33°, 22°+22°, 33°+33°: sistema óptico bidireccional compuesto por lente TIR de alta eficiencia (Intono 1.2)
CRI: 80, 90
Material cuerpo: cuerpo de aleación de aluminio moldeado a presión EN AB 46100 con bajo contenido de cobre para una excelente resistencia a la corrosión
Acabados: acabado de color cor-ten extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado obtenido a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido por un segundo tratamiento de primer que permite pintar el aparado con pinturas como barnices poliuretánicas de dos componentes y pinturas acrílicas de dos componentes idóneas para las superficies de las paredes, acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color gris extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color blanco extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz)
Acabado RAL por encargo
Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 3 mm de espesor de alta transmitancia para garantizar la uniformidad cromátrica de la luz y templado para una excelente resistencia a las rayas y a los golpes con serigrafía vitrificada negra RAL9005 en el borde
Instalación: el soporte simétrico para la fijación permite instalar el aparado sin restricciones en la orientación entre el soporte y el cuerpo del aparado
alimentador no incluido
Nivel de protección: IP65
Nivel de resistencia: IK04
por encargo versión compatible con Google Home o Amazon Echo para controlarlo a través de comandos de voz
Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C
Temperatura máxima aparato: 50°C (Ta 25°C)
Prueba con hilo incandescente: 960°
Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Clase de aislamiento: III
Peso: 170 g
Dimensiones: 46x30x90 mm
Clase de consumo energético: A / A+ / A++
Accesorios: rejilla panal de abeja
testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 0.17

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias para exteriores
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L762214
Uniclass 1.4 Descripción: Light beam systems
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

L&L Luce&Light

Technical Properties

Nombre Valor
Accessories honeycomb louvre
Application surface mounted (wall) ; wall mounted for outdoor applications
Body Material die-cast aluminium
Classification CE
Colour 80, 90
Finish Material cor-ten, primer, anthracite, grey, white
Flow Rate 146 lm (3000K, 22°, CRI 80) per beam, 128 lm (3000K, 22°, CRI 90) per beam
IK 04
IP 65
LED Colour 2700K, 3000K, 4000K
LED Light Sources Intono 1.1: 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50 000h L90 B10 (Ta 25°C) / Intono 1.2: 2 power LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50 000h L90 B10 (Ta 25°C)
Mounting surface mounted (wall)
Note version compatible with Google Home or Amazon Echo available on request for voice command control
Optical Assembly Intono 1.1: 13°, 22°, 33° - Intono 1.2: 13°+13°, 13°+33°, 22°+22°, 33°+33°
Power 3W (Intono 1.1) - 6W (Intono 1.2)
Power Class A / A+ / A++
Rated Power 24Vdc
Screen Material black-serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Nombre Valor
Application surface mounted (wall) ; wall mounted for outdoor applications
Colour 80, 90
Depth 46
Finish grey, white, anthracite, cor-ten, primer
Height 90 mm
Lamps - Total Wattage 3 ; 6 W
Light Output 146 ; 128 lm
Material body in die-cast aluminium, screen in black-serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass
Mounting Type wall mounted for outdoor applications
Overall Width 30 mm
Weight 0.17

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour 80, 90
Finish grey, white, anthracite, cor-ten, primer
Material body in die-cast aluminium, screen in black-serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.