Publique sus productos
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo
Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo

    Intono C OUT 3.4 - Luminarias de techo

    Intono C OUT es una línea de plafones ideal para iluminar los exteriores de ambientes residenciales y del sector hotelero, como por ejemplo porches y zonas bajo terrazas. El grado de protección IP65 la hace adecuada para iluminar ambientes interiores en sectores como hostelería y museos, caracterizados por la presencia de humedad, por ejemplo en bodegas de vino y yacimientos arqueológicos.

    El diseño esencial unido a la conformidad del altavoz inteligente y a la reproducción de música, gracias a la posibilidad de integrarlo con una caja de audio. De hecho, Intono C OUT puede comunicar con altavoces inteligentes para intervenir en escenarios luminosos o ante peticiones musicales con rápidos mandos vocales.

    En la versión primer, se puede pintar la superficie de la lámpara con la misma pintura para pared que se ha empleado para el techo, para integrarla visualmente. La entera gama utiliza ópticas empotradas para un mejor confort visual y fuentes LED con IRC 80 o IRC>90 para un mejor  rendimiento cromático.

    Intono C OUT se combina con la línea de plafones para interiores, Intono C IN, y con la línea de apliques Intono.

    Especificaciones
    • plafones para exterior
      en superficie (techo)
      Potencia absorbida: 20W
      Alimentación: 230Vac
      Flujo fuente: 1644 lm (3000K, IRC 90), 1976 lm (3000K, IRC 80)
      Flujo emitido: 1392 lm (3000K, 15°, IRC 90), 1674 lm (3000K, 15°, IRC 80)
      2 LED COB High Density, 2 step MacAdam, 50000 h L95 B10 (Ta 25°C)
      Color LED: 2700K, 3000K, 4000K
      Ópticas: 15°, 20°, 43°: sistema óptico compuesto por un reflector empotrado de policarbonato metalizado de alta eficiencia, asimétrica: sistema óptico compuesto por una lente asimétrica de PMMA
      IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80, >90
      Material cuerpo: cuerpo de aleación de aluminio moldeado a presión EN AB 46100 con bajo contenido de cobre para una excelente resistencia a la corrosión
      Acabados: acabado de color cor-ten extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color gris extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz) (RAL 9006), acabado de color blanco extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz) (RAL 9003), acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado obtenido a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido por un segundo tratamiento de primer que permite pintar el aparado con pinturas como barnices poliuretánicas de dos componentes y pinturas acrílicas de dos componentes idóneas para las superficies de las paredes
      Acabado RAL por encargo
      Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 4 mm de espesor de alta transmitancia para garantizar la uniformidad cromática de la luz y templado para obtener una buena resistencia a los arañazos e impactos y serigrafía vitrificada negra RAL 9005 en el borde
      alimentador integrado
      Gestión: DALI, ON/OFF, 0/1-10V
      Nivel de protección: IP65
      Nivel de resistencia: IK06
      instalación facilitada gracias a la fijación magnética en 4 puntos
      por encargo versión compatible con Google Home o Amazon Echo para controlarlo a través de comandos de voz
      Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C
      Temperatura máxima aparato: 50°C (Ta 25°C)
      Prueba con hilo incandescente: 960°
      Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014
      Clase de aislamiento: clase I
      Peso: 1350 g
      Dimensiones: 85x165x100 mm
      Clase de consumo energético: A / A+ / A++ (módulo LED integrado) de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) n.° 874/2012
      Accesorios: rejilla panal de abeja
      testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIntono_C_OUT_34
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosCeiling mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue