Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Neva 6

Número de Artículo: Neva_6
Fabricante: L&L Luce&Light
Familia del producto: Outdoor
Grupo del producto: Linear profiles
Anchura (mm): 677
Altura (mm): 29
Profundidad (mm): 37
Fecha de publicación: 2019-07-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

Neva es el perfil lineal para alumbrado arquitectónico, éxito de ventas de L&L. Neva se caracteriza por el diseño minimalista, las ópticas empotradas para un alto confort visual, la alimentación en tensión y la aplicación empotrada mediante empotrado o sobre la superficie mediante soportes con escala graduada. 

La familia está disponible en versiones que difieren principalmente por el color de las fuentes LED : luz blanca, RGB, RGBW, blanco dinámico, además de por el paso de 60 mm o 120 mm y la longitud de los perfiles que va de 316 mm a 1758 mm. Las versiones en luz blanca están disponibles en doble potencia. Todos los aparatos llevan un cristal extraclaro transparente con 4 mm de espesor que garantiza la uniformidad cromática de la luz.

perfil lineal para exterior

pisable
en superficie (techo, pared, suelo) con soportes o empotrable (techo, suelo, pared) con caja de empotrar
Potencia: 20W
Alimentación: 24Vdc
Flujo fuente: 2070 lm,  ámbar: 517 lm  4000K: 758 lm  5000K: 795 lm (4000K)
Flujo emitido: 1475 lm,  ámbar: 368 lm  4000K: 540 lm  5000K: 567 lm (26°)
6 grupos LED paso 120 mm
Color LED: blanco dinámico: ámbar, 4000K, 5000K
Ópticas: 15°, 26°, 30°, 24°x46°: sistema óptico compuesto por una serie de fuentes de luz equidistantes, con 120 mm entre ellas. La lente TIR (Reflexión Interna Total) empotrada garantiza una alta calidad de emisión de luz y confort visual
Material cuerpo: cuerpo fabricado en aluminio ANTICORODAL  6060 con bajo contenido de cobre, obtenido de un perfil extruido y luego anodizado en gris de 20 micrones para proporcionar una mejor disipación del calor y aumentar su resistencia a la corrosión. Cabezales fabricados en poliamida cargada con fibra de vidrio para una mayor resistencia
Material pantalla: vidrio templado de 4 mm de espesor con serigrafía vitrificada para garantizar la uniformidad cromátrica de la luz y una excelente resistencia a los arañazos y a los golpes
alimentador no incluido
incluido cable de neopreno de 1,50 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm;  DMX: 2 cables de neopreno de 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm y 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 m
Gestión: DMX512, RDM, ON/OFF
Nivel de protección: IP67
Nivel de resistencia: IK06
disponible la versión de 316 mm y potencia 10W por encargo
Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica; El NTC es un termistor que va montado en la placa LED y que protege el aparato de iluminación en caso de sobrecalentamiento. En el caso en el que el producto esté en función a una temperatura de ejercicio superior a la máxima prevista para su correcto funcionamiento, la protección interviene reduciendo gradualmente la potencia. El NTC permite que se enfríen las partes electrónicas integradas evitando que el aparato de iluminación se apague momentáneamente. Al alcanzar la temperatura normal de funcionamiento, el NTC restablece automáticamente las condiciones operativas originales del aparato de iluminación
Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C
Temperatura máxima aparato: 45°C (Ta 25°C)
Prueba con hilo incandescente: 960°
Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Clase de aislamiento: III
Peso: 1250 g
Dimensiones: 677x37x58mm
Clase de consumo energético: A / A+ / A++
Accesorios: WB6520 Lama antideslumbramiento de acero inoxidable pintado negro - 673 mm, WC6520 Caja de empotrar de aluminio - 682 mm, WC6720 Caja de empotrar de aluminio para pladur - 682 mm, WF7205 Cable de neopreno - 5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7210 Cable de neopreno - 10 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7215 Cable de neopreno - 15 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7220 Cable de neopreno - 20 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WH6020 Rejilla panal de abeja, WM0601 Pareja de soportes h 75 mm, WM0602 Pareja de soportes h 140 mm, WN6001 Kit anticaída, WN6005 Kit de alineación para cajas de empotrar
testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 1.25

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias para exteriores
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L762214
Uniclass 1.4 Descripción: Light beam systems
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

L&L Luce&Light

Technical Properties

Nombre Valor
Accessories Aluminium outer casing, Honeycomb louvre, Anti-glare shield, Pair of brackets, Anti-fall kit, Alignment kit for outer casing
Application surface mounted (ceiling, wall, loor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing
Body Material anodized aluminium
Classification CE
Flow Rate 1475 lm, amber: 368 lm 4000K: 540 lm 5000K: 567 lm (26°)
IK 06
IP 67
LED Colour dynamic white: amber, 4000K, 5000K
LED Light Sources 6 LED groups pitch 120 mm
Mounting surface mounted (ceiling, wall, loor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing
Optical Assembly 15°, 26°, 30°, 24°x46°
Power 20W
Power Class 24Vdc
Screen Material tempered and serigraphed glass

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic ID 1408958
Architonic Product URL https://www.architonic.com/en/product/l-l-luce-light-neva-6/1408958

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Nombre Valor
Application surface mounted (ceiling, wall, loor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing
Lamps - Total Wattage 10 ; 20 ; 30 ; 50 W
Light Output 2070 lm
Material body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass
Mounting Type surface mounted (ceiling, wall, loor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing
Overall Height 29 mm
Overall Length 677 ; 1037 ; 1758 mm
Overall Width 37 mm
Weight 0.58 | 1.25 | 1.87 | 3.15

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.