Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Plus Pyramidal - North America

Número de Artículo: pluspyramidalNA
Fabricante: Lucent Lighting
Familia del producto: Prospex Light Fixture
Grupo del producto: Plus
Fecha de publicación: 2018-05-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The Axis is an elegant range of single fully adjustable, round aperture gimbal downlights in both trimless and trimmed variants, ideal for high end retail applications. Available in two head sizes, Mini and Midi, utilising many light sources including Lucent own brand LED50, LED70 and Xicato modules. Also for Low voltage and Metal Halide lamps.


Material principal: Metal
Material secundario: Metal
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L74736
Uniclass 1.4 Descripción: Lighting accessories
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
COBIe Type Category: Light Fixture
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 00 00
Título OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Type.AssetType Fixed
COBie.Type.Category Pr_70_70_48_46:Light-emitting diode (LED) luminaires
COBie.Type.CodePerformance EN60598
COBie.Type.Color RAL 9010
COBie.Type.Constituents Fixed light fitting with LED module
COBie.Type.DurationUnit Year
COBie.Type.ExpectedLife 6
COBie.Type.Finish Powder Coat - Lucent - White RAL 9010
COBie.Type.Manufacturer Lucent Lighting
COBie.Type.Material #10 Steel
COBie.Type.ModelNumber 81433-F-LED-WH-PB-LED50/2-27-22
COBie.Type.Name Square_Edge_90_Trim-LED50_GEN2-22Degrees-2700K-80-CRI-Lucent
COBie.Type.NominalHeight 110
COBie.Type.NominalLength 112
COBie.Type.NominalWidth 112
COBie.Type.Shape Square
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.lucent-lighting.com/downloads/warranty-documents/
COBie.Type.WarrantyDurationParts 1 — 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit Year
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts warranty@lucent-lighting.com

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.