Publique sus productos
AXLE, Wall Direct Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Direct Asymmetric

Traducido por Google,
Axle es una luminaria de acento lineal LED elegante y compacta que proporciona una distribución de luz asimétrica eficiente. El eje suavemente curvado mide solo 2 11/16" por 3 11/16". Con óptica ajustable, salida de luz de 350 a 1200 lúmenes por pie (nominal) y eficacia de hasta 126 LPW, Axle brinda una iluminación muy efectiva para gráficos y obras de arte, así como techos y paredes. Altamente flexible, Axle se puede instalar como luminarias individuales (hasta 8') o en tramos continuos, con la opción de suspensión de brazo o cable.
Especificaciones
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAXLWAD
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosAxle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.69
  • Ancho (pulgadas)2.69
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos