Canyon es una luminaria LED lineal angosta con una apertura distintiva de 1,25" que se extiende a lo largo de la carcasa. Usando motores LED avanzados y control óptico, Canyon proporciona una luz ascendente de amplia difusión y un brillo suave de luz descendente a partir de una distribución de luz indirecta y directa de 90/10. brindando una iluminación eficiente y cómoda. Canyon se ofrece en una selección de temperaturas de color, junto con opciones eléctricas y de control integrales. Consulte las hojas de especificaciones adicionales de Canyon para montaje en pared y fuentes fluorescentes.