Tanto Cluster Pi con HLO como Cluster Pi con KVCOTM integran la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en luminarias circulares que cuentan con una óptica sofisticada y una estética modernista atemporal. Cluster Pi con óptica reflectora en miniatura (MRO) integra la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en una luminaria que ilumina a través de una matriz circular de celdas de luz. La luminaria cuenta con
Un perfil bajo de menos de 2" y se puede montar empotrado, en superficie o colgante.
Las luminarias ocupan perfiles bajos de menos de 2", están disponibles en tres tamaños: pequeño (3,5"), mediano (6,5") y grande (9") y pueden empotrarse, montarse en superficie o colgantes.
Cluster Pi con óptica reflectora en miniatura (MRO) integra la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en una luminaria que ilumina a través de una matriz circular de celdas de luz. La luminaria tiene un perfil bajo de menos de 2" y se puede empotrar, montar en superficie o en suspensión.
Con óptica reflectora miniatura, los modelos empotrados medianos y grandes están diseñados para acomodar una luminaria adicional ubicada centralmente dentro de su matriz circular.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |