Publique sus productos
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
    Lumenwerx

    CURA, Wall Direct Indirect

    Traducido por Google,

    Cura ofrece iluminación multifunción con iluminación ambiental, de examen, de lectura y nocturna desde la cabecera de la cama. Cada función de iluminación puede satisfacer las recomendaciones de iluminancia de ANSI-IES RP29-16. La tecnología opcional BIOS SkyBlueTM proporciona un espectro de luz biológicamente optimizado que admite tanto el estímulo circadiano como el diagnóstico visual.

    La forma compacta y duradera de Cura, combinada con múltiples fuentes de luz y opciones de control, hace que esta luminaria sea particularmente adecuada para las habitaciones de los pacientes de atención médica de hoy. Cura también está disponible con capacidad Chromawerx DUO y SOLA.

    Especificaciones
    • Size: 3' (5" x 2 25/32" x 36"), 4' (5" x 2 25/32" x 48")

      Light Source: Led

      Chromaticity: Static White, - Phosphor converted amber

      Mounting: Wall

      Light Distribution: Direct, Indirect, Direct/Indirect

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUR
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosCURA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.69
    • Ancho (pulgadas)2.69
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos