Publique sus productos
CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern
CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern

    Traducido por Google,

    Las luminarias Curvia XYZ transmiten la luz a lo largo de refinadas trayectorias curvilíneas de un plano a otro con una agilidad excepcional, creando efectos dinámicos sin precedentes. Con segmentos lineales y curvos, conectores multidireccionales, esquinas, opciones de montaje versátiles y nuestra tecnología Supreme Grip™ para una lente segura, Curvia XYZ ofrece una amplia gama de soluciones de iluminación de alta calidad para explorar.

    Especificaciones
    • SIZE: 2IN, 3IN, PATTERNS

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCURV2XYZSPAT
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosCurvia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos