Diseñada a escala, la familia Livv ofrece elementos esenciales de iluminación empotrada en una forma arquitectónica limpia, respaldada por LivvCore™, nuestra tecnología patentada Driver-on-Board. El sistema de conexión rápida de Livv y el acceso bajo el techo permiten una instalación rápida y sencilla para el contratista.
Fácil mantenimiento. Disponible en aberturas de 2,5" y 3,5" con distribuciones fijas, ajustables y de baño de pared. La colección también incluye Livv Plus (The Extras), con funciones avanzadas como blanco ajustable y control ampliado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |