Publique sus productos
MIKRO-PLUS, Wall, Indirect
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Indirect

Traducido por Google,
Preciso, refinado, elegante y con solo 1" de ancho, Mikro Plus presenta una escala nueva y nítida en luminarias LED lineales, que se vuelve práctica gracias a un controlador integral: Mikrodrive™. Con un LED de alto rendimiento y un difusor cuadrado de 1", Mikro Plus ofrece una eficacia de 111 LPW con una forma luminosa tridimensional. Además de las luminarias individuales y los tramos continuos, Mikro Plus también está disponible en configuraciones colgantes, de superficie y de pared.
Especificaciones
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIK-WI
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosMikro Plus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos