Publique sus productos
PIVOT DOT, Surface
PIVOT DOT, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Surface

    Traducido por Google,

    El Pivot Track es un sistema lineal de 48 V y 1,55 pulgadas de ancho diseñado para montaje colgante, empotrado o en superficie para acomodar el Pivot
    Módulos de pista. Con infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies, el Pivot Track puede ramificarse horizontal y verticalmente para
    crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas.

    Pivot Dot es un foco redondo que se ofrece en dos tamaños y cuenta con tres ángulos de haz de 20, 35 y 50 grados. Pivot Dot emite un sutil golpe de luz con capacidad de rotación infinita de 360 grados junto con flexibilidad vertical de 90 grados. Puede montarse en un adaptador o montarse en un vástago de 3 pulgadas y se ofrece en alturas de 2,65 pulgadas y 4 pulgadas con dos opciones de bisel: estándar y decorativo. Pivot Dot está disponible en una amplia gama de colores.

    Especificaciones
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPIVDT-S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosPivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descripción Uniclass 2015Spot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos