El Pivot Track es un sistema lineal de 48 V y 1,55 pulgadas de ancho diseñado para montaje colgante, empotrado o en superficie para acomodar el Pivot
Módulos de pista. Con infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies, el Pivot Track puede ramificarse horizontal y verticalmente para
crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas.
Pivot Globe ofrece una distribución uniforme de la luz y el atractivo atemporal de la forma esférica. Fabricada con vidrio esmerilado, la luminaria está completamente iluminada con nuestra Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) que distribuye la luz de manera suave y uniforme en todas las direcciones, evitando así puntos de acceso no deseados. Disponible en diámetros de 4″, 6″ y 8″.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |