Publique sus productos
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

Traducido por Google,
POP Recessed cuenta con un difusor uniformemente luminoso que se asienta al ras del techo. El difusor y el motor de luz forman una unidad completamente cerrada asegurada por un mecanismo de giro y bloqueo para facilitar el mantenimiento sin hardware expuesto. POP Recessed ofrece hasta 114 LPW y se instala en cielorrasos de rejilla o placa de yeso.
Especificaciones
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOROR-36
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosPop Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit