Publique sus productos
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Traducido por Google,
Rim Linear combina una generosa iluminación ambiental con una elegante geometría. El marco de aluminio extruido de 2" de alto está construido con juntas de inglete soldadas en una forma de riel doble angosto que se puede conectar para crear recorridos continuos y se puede pintar en una amplia gama de colores estándar y personalizados. El controlador se instala de forma remota, ya sea arriba o abajo El techo. La suspensión de cuatro puntos está disponible en una opción de alimentación por cable integrada ultralimpia. Rim Linear está disponible en cinco tamaños: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" y 6"X96". La salida de luz nominal varía de 1600 a 10800 lúmenes, con una eficacia de hasta 83 lúmenes por vatio. Rim también está disponible en formas redondas y cuadradas y con ChromaWerx Sola, Duo y Quadro.
Especificaciones
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMLP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos