Disponibles en 10 tamaños estándar en total, desde 3' x 6' hasta 8' x 12', las luminarias Rim Rounded Rectangle (con esquinas redondeadas de 1' y 2') son decorativas con un perfil elegante adecuado para cualquier ambiente interior, especialmente cuando se combinan con iluminación general, bañado de paredes y/o efectos perimetrales. Rim Rounded Rectangle está equipado con matrices de LED que iluminan hacia adentro desde su carcasa rectangular redondeada. La salida de luz nominal del rectángulo redondeado con borde varía de 5300 a 23300 lúmenes. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |