Publique sus productos
RIM SEGMANT, Pendant
RIM SEGMANT, Pendant
    Lumenwerx

    RIM SEGMANT, Pendant

    Traducido por Google,

    Los segmentos de borde (también conocidos como formas abiertas, formas parciales) están disponibles en varias formas, que incluyen 1/4 redondo, 1/2 redondo y 3/4 redondo disponibles en radios de 2'-8', así como segmentos de línea recta que van desde 2'-12'. Pueden funcionar individualmente como luminarias discretas, o pueden unirse para formar nuevas formas a las que nos referimos como Rim Systems. Al igual que con el resto de la familia Rim, Rim Segments son
    decorativo con un perfil elegante apto para cualquier ambiente interior, especialmente cuando se combina con iluminación general, baño de pared y/o efectos perimetrales. Están equipados con conjuntos de LED que iluminan hacia adentro, hacia el centro de lo que sería su forma completa, es decir, un círculo. La salida de luz nominal del segmento Rim varía de 325 a 640 lúmenes por pie. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.

    Especificaciones
    • SIZE: 

      CURVED SEGMENT (radius)AngleSTRAIGHT SEGMENT (length)
      12"

      18"
      24"
      30"
      36"
      48"

      60º
      90º

      120º
      180º
      270º

      24"
      36"
      48"
      60"
      72"
      96"
      120"
      144"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: INWARD, OUTWARD

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRIMSEGP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosRim Shape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos