Publique sus productos
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Traducido por Google,
Smile es una luminaria LED lineal con un perfil suavemente curvado y un aspecto encantador. Mediante el uso de motores LED avanzados y control óptico, Smile proporciona una luz ascendente amplia y una luz descendente bien controlada, lo que brinda una iluminación eficiente y cómoda. Smile se ofrece en una selección de distribuciones de luz, salidas y temperaturas de color, junto con opciones eléctricas y de control integrales.
Especificaciones
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSMIWSIB
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosSmile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos