Publique sus productos
SQUERO, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

SQUERO, ACOUSTIX, Pendant

Traducido por Google,

Squero Acoustix ofrece una artesanía superior que es visualmente impresionante y absorbe el sonido. Ofrece las cuatro ópticas Squero estándar: MPL (persiana parabólica mate), SPL (persiana parabólica especular), MRO (óptica de reflector en miniatura) y HLO (óptica lambertiana de alta eficiencia). Junto con una excelente elección óptica, el fieltro acústico se corta con una cuchilla ultrafina para garantizar transiciones impecables en cada esquina y unión cortada. Squero Acoutix está disponible en Static White y Bios LED estático y dinámico. Para SOLA y DUO.

Especificaciones
  • SIZE: 2.60" x 8" , 2.60" x 12", 2.60" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO, MPL, SPL, MRO15, MRO35, MRO55

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSQUACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos