Togo Acoustix proporciona una generosa iluminación ambiental a partir de una forma de anillo minimalista y elegante. Ubicado en un nítido opaco de 4" de alto, el distintivo difusor anular brilla internamente. La curva compuesta suavemente redondeada del difusor le da a Togo Acoustix una apariencia esbelta. Disponible en diámetros de 24", 36" y 48". La carcasa exterior de aluminio extruido de Togo está soldada y pulida en una banda sin juntas que se puede pintar en una variedad de acabados estándar, o en un color personalizado RAL, para coordinar con prácticamente cualquier acabado interior. El controlador Togo se monta de forma remota, ya sea por encima o por debajo del techo. Además de un cable de alimentación convencional, Togo Acoustix también ofrece un detalle de montaje ultra limpio con cables de alimentación y suspensión integrados. Togo Acoustix está disponible en Static White. Chromawerx QUADRO, DUO y SOLA también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |