Publique sus productos
TOGO, Wall 18
Lumenwerx

TOGO, Wall 18

Traducido por Google,
Togo proporciona una generosa iluminación ambiental a partir de una forma de anillo minimalista y elegante. Ubicado en una nítida banda opaca de 4" de alto, el distintivo difusor anular brilla hacia adentro. La curva compuesta suavemente redondeada del difusor le da a Togo una apariencia esbelta. Disponible en diámetros de 18", 24", 36" y 48". , iluminación directa/indirecta (65/35) con criterios de espaciado de 1,6 y una variedad de salidas de luz La carcasa exterior de aluminio extruido de Togo está soldada y pulida en una banda sin juntas que se puede pintar en nuestros nueve acabados estándar o en un RAL personalizado color, para coordinar con prácticamente cualquier acabado interior. El controlador Togo se monta de forma remota, ya sea por encima o por debajo del techo. Además de un cable de alimentación convencional, Togo también ofrece un detalle de montaje ultra limpio con cables de alimentación y suspensión integrados. Los controles incluyen atenuación a 1% en 0-10 V, voltaje de línea y protocolos digitales. Luz nocturna y circuitos de emergencia disponibles. Togo es compatible con la gama completa de opciones ChromaWerx Sola, Duo y Quadro para colores blancos sintonizables y RGBW expresivos. señor
Especificaciones
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTOGW-18
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosTogo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos