Publique sus productos
VIA2, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA2, ACOUSTIX, Pendant

Traducido por Google,

Via 2 Acoustix es un sistema de luminarias lineales acústicas y respetuosas con el medio ambiente para instalación colgante disponible en longitudes fijas o tiradas continuas. Via 2 Acoustix presenta numerosas configuraciones ópticas, difusor empotrado y gota, así como otras distribuciones de luz, que son difíciles de lograr en una luminaria acústica tan compacta. Via 2 Acoustix está disponible en iluminación estática blanca y biológicamente optimizada. Chromawerx QUADRO, DUO y SOLA también están disponibles.

Especificaciones
  • SIZE: 3 1/8" x 8" , 3 1/8" x 12", 3 1/8" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVIA2ACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos