Publique sus productos
VIA SPLASH, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA SPLASH, Wall, Direct

Traducido por Google,
Via Splash, con su clasificación IP66, ofrece iluminación arquitectónica de bajo consumo para lugares húmedos exigentes (incluido el lavado) en aplicaciones tanto exteriores como interiores. La carcasa simple de aluminio extruido está completamente sellada y disponible en longitudes de hasta 12'. adecuada para temperaturas de -20 ºC/-4 ºF a 40 ºC/104 º, Via Splash se puede instalar en aplicaciones colgantes, de superficie, de pared o colgantes. Elija entre distribuciones de luz Directa, Directa/Indirecta y Asimétrica. La salida de luz varía de 500 a 2000 lúmenes por pie, con temperaturas de color de hasta 5000 K y eficacias de hasta 116 LPW. Hay disponibles múltiples opciones de gabinete, eléctricas, de emergencia y de control.
Especificaciones
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVSPLWD
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosVia Splash
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos