Publique sus productos
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
    Lumenwerx

    AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2

    Traducido por Google,

    Los cilindros Aera son de tamaño real, están encerrados en una carcasa minimalista y son adiciones adecuadas para cualquier espacio interior donde se requiera un rendimiento óptico excepcional, la máxima comodidad para los ojos y/o un baño de pared líder en la industria.

    Especificaciones
    • SIZE: 2"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAAAA
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosAERA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures