Publique sus productos
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Traducido por Google,

    Las luminarias Aera Deep incorporan una característica única de deflector profundo a la familia Aera, disponible con prisma o textura suave. Esta profundidad permite una calidad de luz con un deslumbramiento excepcionalmente bajo y un techo visualmente silencioso. Aera Deep viene en modelos cuadrados o redondos y aberturas de 2" o 3". La familia de alto rendimiento muestra un acoplamiento preciso de óptica y molduras y se puede instalar como tipos con clasificación IC, sin clasificación IC o con clasificación Chicago Plenum.

    Especificaciones
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAE2DSR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosAERA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures