Publique sus productos
AERA 3 FLEX CYLINDER, Wall, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Wall, Direct

Traducido por Google,

El cilindro flexible Aera de 3" es ajustable, se inclina hacia arriba hasta 90 grados y gira 355 grados. Se puede montar como accesorio empotrado, de superficie, colgante o de pared y aporta a la familia Aera mayor flexibilidad y más opciones para personalizar los efectos de iluminación.

Especificaciones
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE3FXCYW
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosAera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures