Publique sus productos
AERA 4 CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 4 CYLINDER, Surface, Direct

Traducido por Google,

De tamaño real con una estética minimalista versátil, las luminarias Aera Cylinder son luminarias de alto rendimiento que brindan una iluminación visualmente cómoda adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE4CYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosAera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures