Publique sus productos
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

Traducido por Google,

Los cilindros Aera Inflex cuentan con ópticas ajustables que pueden inclinarse 35 grados y rotar 355 grados, todo mientras sus carcasas cilíndricas permanecen en su posición fija. Se pueden montar como luminarias colgantes o de superficie y pueden servir para enfatizar sutilmente ciertas características de un espacio.
o añadir interés visual a un diseño de iluminación simple.

Especificaciones
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE4INFXCYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosAera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures