Publique sus productos
AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traducido por Google,

De tamaño real con una estética minimalista versátil, las luminarias Aera Cylinder son luminarias de alto rendimiento que brindan una iluminación visualmente cómoda adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones
  • SIZE: HEIGHT: 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: XPOINT™

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE5CYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAERA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures