Publique sus productos
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

Traducido por Google,
ALCOVE LED es una luminaria compacta de alto rendimiento que proporciona una distribución de luz asimétrica eficiente. ALCove mide solo 1 13/16" de alto por 3 7/8" de profundidad. Con una intensidad máxima de 110 grados, óptica ajustable, salida de luz de 350 a 1200 lúmenes por pie y una eficacia de hasta 134LPW, ALCOVE ofrece una iluminación de techo muy eficaz. Altamente flexible, ALCOVE se instala en rincones construidos en el sitio y otros recintos arquitectónicos, ya sea como luminarias individuales o en tramos continuos con cableado de conexión rápida. Se puede acceder a las placas de controlador y LED sin quitar la luminaria.
Especificaciones
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALC
  • Familia de productoCove
  • Grupo de productosAlcove
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.81
  • Ancho (pulgadas)3.88
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring