Publique sus productos
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Traducido por Google,

    Parte de la serie Arq Acoustix, el Arq Globe es un colgante acústico equipado con una pantalla en forma de arco hecha de fieltro fonoabsorbente creado a partir de botellas recicladas. Con su bombilla Globe expuesta, la lámpara Arq Globe irradia vibraciones vintage y es una adición divertida a cualquier espacio que requiera control del ruido.

      Especificaciones
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaARQGLACOP
      • Familia de productoPendant
      • Grupo de productosAcoustic
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-05-05
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioFieltro
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código ETIMEC001743
      • Nombre ETIMPendant luminaire
      • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
      • Código UNSPSC391115
      • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
      • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures
      • CSI UniFormat II CódigoD5020
      • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring