Publique sus productos
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Traducido por Google,

El interés visual y la versatilidad se unen en Arro, nuestra familia de colgantes fácilmente reconocible por su forma de prisma triangular. A pesar de su base y altura compactas de 2 pulgadas, Arro 2 es grande con ofertas que incluyen distribución directa, capacidad de ejecución continua con segmentos máximos de 8 pies, tres formas elegantes (rectángulo, cuadrado y triángulo) y radios X e Y.

Especificaciones
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARR2P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosArro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring