Publique sus productos
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Traducido por Google,

    Aera Shalo es una familia de downlights ultraplanos diseñados para espacios con altura de plenum limitada. Con tan solo 5 cm de profundidad, Aera Shalo ofrece la misma precisión óptica, confort visual y facilidad de instalación bajo techo que definen a la Colección Aera. Disponible en aberturas de 5 cm, 7,6 cm y 10 cm, ofrece una estética uniforme en múltiples tipos de montaje y distribuciones.
    La luminaria empotrada fija Aera Shalo proporciona una iluminación general uniforme con un excelente control del deslumbramiento. Su sistema óptico de diseño innovador garantiza una calidad de luz y un rendimiento del haz uniformes.

    Especificaciones
    • SIZE: DIAMETER - 4", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaASH4RR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosAERA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures