Publique sus productos
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Traducido por Google,
Cava-T proporciona un agradable dosel de suave luminiscencia que ilumina los espacios de trabajo cotidianos, así como las áreas especiales. Cava-T está disponible en módulos de 1x4 y 2x2 para una variedad de condiciones de techo. Cava-T es un vehículo ideal para el ajuste de color ChromaWerx en aplicaciones de educación, oficina y atención médica donde se utilizan luminarias modulares empotradas.
Especificaciones
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCATR-22
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosCava T
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.25
  • Ancho (pulgadas)23.88
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring