Publique sus productos
CLUSTER PENDANT, Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Planar Downlight

Traducido por Google,
Los colgantes de racimo incluyen configuraciones lineales y planas con ópticas de luz descendente, parabólica y de lavado de pared que coinciden con los tipos empotrados. Los colgantes lineales están disponibles en configuraciones de 1, 3 y 5 celdas; colgantes planos en arreglos de 2x2 y 3x3. Los clústeres colgantes se ajustan a una selección de recintos cuboides de 3", 8" o 12" de profundidad. La salida de luz nominal es de 200 lúmenes por celda con una eficacia de más de 80 LPW. Los clústeres colgantes se pueden suspender usando tallos, cordón y cable, o alimentación por cable Está disponible una marquesina para la conexión de conductos El controlador es integral o remoto, que es capaz de alimentar varias luminarias.
Especificaciones
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLUP22
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosCluster Pendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures