Publique sus productos
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Traducido por Google,

Cluster Acoustix es la familia precisa de downlights disponibles en configuraciones lineales y planas para montaje colgante. Como complemento del motor de luz cuboide hay un panel acústico de tres capas escalonado de 22 pulgadas en forma redonda o cuadrada para una excelente absorción del sonido. Basado en una celda cuadrada fundamental de 1,2", Cluster Acoustix ofrece iluminación que es ópticamente sofisticada y estéticamente refinada. Las luces descendentes planas colgantes de Cluster Acoustix están disponibles en una configuración de 4 celdas (2x2), con una opción de óptica de precisión, dispersión de haz y persiana sutil Los downlights colgantes se ajustan a un recinto cuboide acústico de 6" de altura. La salida de luz nominal es de 200 lúmenes por celda. El colgante Cluster Acoustix se puede suspender con varillas. El controlador es integral o remoto, que es capaz de alimentar varias luminarias.

Especificaciones
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLUP22ACO
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring