Publique sus productos
CLUSTER PI, Pendant
CLUSTER PI, Pendant
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Pendant

    Traducido por Google,

    Tanto Cluster Pi con HLO como Cluster Pi con KVCOTM integran la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en luminarias circulares que cuentan con una óptica sofisticada y una estética modernista atemporal. Cluster Pi con óptica reflectora en miniatura (MRO) integra la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en una luminaria que ilumina a través de una matriz circular de celdas de luz. La luminaria cuenta con
    Un perfil bajo de menos de 2" y se puede montar empotrado, en superficie o colgante.

    Las luminarias ocupan perfiles bajos de menos de 2", están disponibles en tres tamaños: pequeño (3,5"), mediano (6,5") y grande (9") y pueden empotrarse, montarse en superficie o colgantes.

    Cluster Pi con óptica reflectora en miniatura (MRO) integra la belleza y la calidad de nuestra familia Cluster en una luminaria que ilumina a través de una matriz circular de celdas de luz. La luminaria tiene un perfil bajo de menos de 2" y se puede empotrar, montar en superficie o en suspensión.
    Con óptica reflectora miniatura, los modelos empotrados medianos y grandes están diseñados para acomodar una luminaria adicional ubicada centralmente dentro de su matriz circular.

    Especificaciones
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCLUPIP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosCluster Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures